推荐配件
- 尺寸
- Ø 18 x 67 mm
- 结构
- M18x1
- 安装
- flush
- 作用范围
- 5 mm
- 接口
- NAMUR
- 外壳材料
- 不锈钢
- 感应面,材料
- PTFE
- 接口
- 电缆,FEP
- 工作电压Ub
- 7.7~9 VDC
- 环境温度
- -20...60 °C, 根据防爆类别
- 防爆类别
-
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc) - 防护等级
- IP68
- 许可/一致性
-
CE
IECEx
ATEX
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01