- 尺寸
- 44 x 8 x 8 mm
- 结构
- 8x8
- 安装
- flush
- 作用范围
- 1~2 mm
- 接口
- IO-Link 1.1
- 开关输出端
- 2x PNP/NPN/推拉式常开触点/常闭触点 (NO/NC)
- 开关频率
- 1200 Hz (SIO模式)
- 外壳材料
- 锌, 压铸, 不含镍涂层
- 感应面,材料
- PBT
- 接口
- 电缆及插接器,M8x1公头,4针,0.3 m,PUR