- 尺寸
- Ø 5 x 42 mm
- 结构
- M5x0.5
- 安装
- flush
- 作用范围
- 0.8 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 1.5 kHz
- 外壳材料
- 不锈钢 (1.4104)
- 感应面,材料
- 陶瓷
- 接口
- 电缆及插接器,M8x1,1 m,硅酮
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- 0...135 °C