- 尺寸
- Ø 18 x 57 mm
- 结构
- M18x1
- 安装
- flush
- 作用范围
- 5 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 180 Hz
- 外壳材料
- AISI 316L
- 感应面,材料
- AISI 316L
- 接口
- 电缆,2 m,PVC
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -20...60 °C, 参见证书
- 防爆类别
-
NEC 500: Class I, Division 2
NEC 500: Class II, Division 2
NEC 500/505: Class III
NEC 505: Class I, Zone 2
NEC 505: Zone 22 - 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CSA