- 尺寸
- Ø 18 x 76 mm
- 结构
- M18x1
- 安装
- 不齐平
- 作用范围
- 8 mm
- 接口
- NAMUR
- 开关频率
- 380 Hz
- 外壳材料
- Br-Ni
- 感应面,材料
- PA
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 工作电压Ub
- 7...9.6 VDC
- 环境温度
- -25...75 °C, 参见证书
- 防爆类别
-
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20 - 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
- cCSAus