该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。
联系请求
你想保留哪些属性?
中止
推荐配件
- 尺寸
- Ø 18 x 67 mm
- 结构
- M18x1
- 安装
- flush
- 作用范围
- 5 mm
- 接口
- NAMUR
- 开关频率
- 380 Hz
- 外壳材料
- AISI 316Ti
- 感应面,材料
- PEEK
- 接口
- 电缆,FEP
- 工作电压Ub
- 7...9.6 VDC
- 环境温度
- -25...140 °C, 参见证书
- 防爆类别
-
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20 - 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
- cCSAus