- 尺寸
- Ø 12.7 mm x 1.025 ″
- 结构
- Ø 12.7 mm
- 安装
- flush
- 作用范围
- 2 mm
- 开关输出端
- PNP/NPN常开触点 (NO)
- 开关频率
- 30 Hz
- 外壳材料
-
锌
铝 - 感应面,材料
- 热固塑料
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -25...70 °C
- 最大抗压强度
- 206 bar