推荐配件
- 尺寸
- Ø 12.7 mm x 1.5 ″
- 结构
- Ø 12.7 mm
- 安装
- flush
- 作用范围
- 2 mm
- 开关输出端
- 常开触点 (NO)
- 开关频率
- 20 Hz
- 外壳材料
-
锌
铝 - 感应面,材料
- 热固塑料
- 接口
- 插接器, 1/2"-20 UNF-2A-公头, 3-针
- 工作电压Ub
- 20~250 VDC/20~250 VAC
- 环境温度
- -25...70 °C
- 最大抗压强度
- 206 bar