登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BES05ZJ

BES SP

订购代码:

BES 516-200-S8/4.562"-S5

正在加载...
推荐配件
尺寸
Ø 12.7 mm x 4.562 ″
结构
Ø 12.7 mm
安装
flush
作用范围
2 mm
开关输出端
常开触点 (NO)
开关频率
20 Hz
外壳材料

感应面,材料
热固塑料
接口
插接器, 7/8"-16 UN-插头, 3-针
工作电压Ub
20~250 VDC/20~250 VAC
环境温度
-25...70 °C
最大抗压强度
206 bar
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
cULus
UKCA
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

适配器

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01