登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BES0601

BES M S

订购代码:

BES M18EH1-L01C12F-S04G-L04

正在加载...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
尺寸
Ø 18 x 66 mm
结构
M18x1
安装
不齐平
作用范围
1...12 mm
接口
IO-Link 1.1
开关输出端
PNP/NPN/推拉式 常开触点/常闭触点 (NO/NC);Push-pull 常开触点/常闭触点 (NO/NC)
开关频率
700 Hz
外壳材料
不锈钢 (1.4404)
感应面,材料
PBT
接口
插接器,M12x1公头,4针
工作电压Ub
10~30 VDC
环境温度
-40...85 °C
防护等级
IP68, IP69K/IP68//IP69K
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

双头连接电缆

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01