- 型号系列
- 18M
- 尺寸
- Ø 18 x 75 mm
- 接口
- 2x PNP常开触点/常闭触点 (NO/NC)
- 功能原理
- 光电传感器
- 调整方法
- 灵敏性 (Sn)
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 光线类型
- LED,红光
- 接口
- 插接器-公头,4针
- 外壳材料
- 黄铜, 镀镍
- 开关频率
- 3000 Hz
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05