- 工作范围
-
1~150 cm/s含水介质
3~300 cm/s油 - 工作电压Ub
- 20~28 VDC
- 开关输出端
- PNP
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 安装长度,自接触面起
- 40 mm
- 过程连接
- NPT 1/2"外部
- 过程接口材料
- 不锈钢 (1.4571)
- 外壳材料
-
不锈钢 (1.4571)
不锈钢 (1.4305) - 介质温度
- -20...80 °C
- 最大抗压强度
- 100 bar
- 环境温度
- -20...80 °C
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-20-04-03
- ECLASS 11.0
- 27-20-04-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-04-03
- ECLASS 6.2
- 27-20-04-03
- ETIM 7.0
- EC011419
- UNSPSC 11
- 41111931
- UNSPSC 7.0901
- 41111931
- eCl@ss 8.1
- 27-20-04-03
- eCl@ss 9.0
- 27-20-04-03
- eCl@ss 9.1
- 27-20-04-03