登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BFF0004

BFF S

订购代码:

BFF T7031-HA002-R03A0A-S4

正在加载...
工作范围
1~150 cm/s含水介质
3~300 cm/s油
接口
插接器,M12x1公头,4针
安装长度,自接触面起
31 mm
过程连接
G 1/2"外部
过程接口材料
不锈钢 (1.4571)
密封环材料
AFM 34
外壳材料
不锈钢 (1.4571)
介质温度
-20...80 °C
最大抗压强度
100 bar
环境温度
-20...80 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
附加文本
所需附件:分析仪BAE00ZZ
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

强制性附件

带有IO-Link接口的Heartbeat电源设备

单头线缆

信号放大器

ECLASS 10.1
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931
eCl@ss 8.1
27-20-04-03
eCl@ss 9.0
27-20-04-03
eCl@ss 9.1
27-20-04-03