- 工作范围
- 0.1~2 l/min水
- 工作电压Ub
- 22~26 VDC
- 开关输出端
- 2x PNP常开触点/常闭触点 (NO/NC)
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 内径
- 6 mm
- 过程连接
- G 1/4"外部
- 过程接口材料
- 不锈钢 (1.4571)
- 密封环材料
- AFM 34
- 外壳材料
- PBT
- 介质温度
- 0...60 °C
- 最大抗压强度
- 20 bar
- 环境温度
- 0...60 °C
- 防护等级
- IP54
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-20-04-03
- ECLASS 11.0
- 27-20-04-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-04-03
- ECLASS 6.2
- 27-20-04-03
- ETIM 7.0
- EC011419
- UNSPSC 11
- 41111931
- UNSPSC 7.0901
- 41111931
- eCl@ss 8.1
- 27-20-04-03
- eCl@ss 9.0
- 27-20-04-03
- eCl@ss 9.1
- 27-20-04-03