推荐配件
- 规格
- Ø 6,90°光学镜片
- 基准基础设备
- BFB M18M-011-P-S4
- 纤维型材料
- 玻璃
- 导线长度L
- 3 m
- 护套材料
- PUR
- 作用范围
- 200 mm
- 环境温度
- -20...85 °C
- 感应面,纤维
- 束Ø 1.0 mm
- 感应面,纤维布置
- 均匀束
- 防护等级
- IP67
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-08
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-06