登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BFO00C7

S-BFO D10 PT

订购代码:

BFO D10-LAH-DK-EAK-05-02

正在加载...
规格
0.5 mm,90°
使用
用于纤维基础装置BFB
基准基础设备
BFB 75K-001-..
纤维型材料
PMMA
导线长度L
2 m
护套材料
PE
环境温度
-40...70 °C
材料
黄铜 镀镍
感应面,纤维
Ø 0.5 mm
感应面,纤维布置
单根纤维
防护等级
IP65
技术文件
  • 数据表

强制性附件

光纤设备

辅助调节装置/ 工具

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06