登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BFS0001

BFS 26K

订购代码:

BFS 26K-PS-L01-S115

正在加载...
型号系列
26K
尺寸
17 x 50 x 50 mm
接口
3x PNP 常开触点 (NO)
输入功能
发射器接通/关闭
键盘锁接通/关闭
学习,颜色 (开关点)
功能原理
颜色传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,固定焦距
辐射特性
对焦
光线类型
白光
光斑大小
Ø 4 mm 在22 mm处
作用范围
12~32 mm
接口
插接器,M12x1公头,8针
外壳材料
ABS
感应面,材料
PMMA
工作电压Ub
12~28 VDC
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

光电传感器支承角钢

带有IO-Link接口的Heartbeat电源设备

单头线缆

控制柜电源设备

ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-07
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07