- 测量范围
- -20...80 °C
- 测量元件
- Pt1000
- 工作电压Ub
- 15~35 VDC
- 模拟输出端
- 模拟,电流4~20 mA
- 开关输出端
- PNP
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 安装长度,自接触面起
- 100 mm
- 过程连接
- G 1/2"外部
- 过程接口材料
- 不锈钢 (1.4571)
- 密封环材料
- FKM
- 外壳材料
-
PC/ABS
TPE-E, PC, 不锈钢 (1.4301) - 最大抗压强度
- 150 bar
- 环境温度
- -20...80 °C
- 防护等级
- IP65、IP67
- 许可/一致性
-
CE
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-08
- ETIM 6.0
- EC002994
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105
- eCl@ss 4.1
- 27-20-02-08
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-02-08
- eCl@ss 8.1
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.0
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.1
- 27-20-02-08