登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BFT001H

BFT D

订购代码:

BFT 6025-HV003-D00A0C-S4

正在加载...
测量范围
-20...80 °C
测量元件
Pt1000
工作电压Ub
15~35 VDC
开关输出端
2x PNP
接口
插接器,M12x1公头,4针
安装长度,自接触面起
25 mm
过程连接
G 1/2"外部
过程接口材料
不锈钢 (1.4571)
密封环材料
FKM
外壳材料
PC/ABS
TPE-E, PC, 不锈钢 (1.4301)
最大抗压强度
150 bar
环境温度
-20...80 °C
防护等级
IP65、IP67
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

带有IO-Link接口的Heartbeat电源设备

单头线缆

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08