登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BFT001R

BFT S

订购代码:

BFT 6050-HV001-R02A0A-S4

正在加载...
测量范围
-50...150 °C
测量元件
Pt1000
模拟输出端
模拟,电阻
接口
插接器,M12x1公头,4针
安装长度,自接触面起
50 mm
过程接口材料
不锈钢 (1.4305)
最大抗压强度
50 bar
环境温度
-40...100 °C
防护等级
IP66,IP67
许可/一致性
CE
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • 废弃处理

单头线缆

IO-Link传感器/ 执行器行程

双头连接电缆

信号转换器

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08