- 型号系列
- A
- 尺寸
- 10 x 25 x 54 mm
- 叉头宽度
- 5 mm
- 接口
- PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
- 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- microSPOT-LED,红光
- 光斑大小
- Ø 1.0 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
- 锌, 压铸, 已上漆
- 感应面,材料
- 玻璃
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-09
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-09
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-09
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-09
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002720
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-09
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-09
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-09