- Special characteristics
- Washdown
- 型号系列
- F
- 尺寸
- 12 x 85 x 86 mm
- 叉头宽度
- 50 mm
- 接口
- 2x PNP常开触点/常闭触点 (NO/NC)
- 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 槽型光电式传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- Ø 1.25 mm 光射出
- 接口
- 电缆及插接器,M12x1公头,4针,0.25 m,PUR
- 外壳材料
- 不锈钢 (1.4404)
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
Ecolab
CE
UKCA
WEEE
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-09
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-09
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-09
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-09
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002720
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-09
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-09
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-09