BGL006Y BGL S 订购代码: BGL 50A-100-S49 添加到产品比较 添加到收藏夹 参考图片 数据表 CAD模型 图像 印刷品 正在加载... 主要特征 推荐配件 下载 分类 CAD/CAE模型 尺寸 10 x 70 x 88 mm 叉头宽度 50 mm 接口 推拉式 NO(PNP)/NC(NPN) 功能原理 槽型光电式传感器 功能原理,光学 对射型传感器 辐射特性 发散 光线类型 LED,红光 光斑大小 Ø 1 mm 光射出 接口 插接器,M8x1公头,3针 外壳材料 锌, 压铸, 涂层,黑色PUR, PA 6.6 感应面,材料 玻璃 工作电压Ub 10~30 VDC 许可/一致性 CEUKCAWEEEcULus 技术文件 数据表 German English Chinese Chinese (traditional) Japanese Italian Spanish French Hungarian Czech Russian Polish Swedish Portuguese MTTF证书 PDF下载 废弃处理 PDF下载 没有推荐的附件。 UNSPSC 11 39121528 UNSPSC 7.0901 39121528 CAD