- 尺寸
- 10 x 50 x 68 mm
- 叉头宽度
- 30 mm
- 接口
- 推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
- 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- Ø 0.85 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6 - 感应面,材料
- 玻璃
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
没有推荐的附件。
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528