登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BHS0034

用于危险区域的电感式传感器

订购代码:

BES 516-300-S266-S4

正在加载...
尺寸
Ø 12 x 56 mm
结构
M12x1
安装
flush
作用范围
1.5 mm
接口
NAMUR
开关频率
1000 Hz
外壳材料
不锈钢
感应面,材料
POM
接口
插接器,M12x1公头,4针
工作电压Ub
7.7~9 VDC
环境温度
-25...70 °C
最大抗压强度
500 bar
防爆类别
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3G (EPL Gc)
防护等级
IP68
许可/一致性
CE
UKCA
CCC Ex
IECEx
ATEX
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • 废弃处理

通用支架

双头连接电缆

信号放大器

通用型安装系统

单头线缆

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01