- 尺寸
- Ø 12 x 78 mm
- 结构
- M12x1
- 安装
- flush
- 作用范围
- 1.5 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 1000 Hz
- 外壳材料
- 不锈钢 (1.4104)
- 感应面,材料
- EP
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -25...80 °C
- 最大抗压强度
- 500 bar
- 防护等级
- IP68