- 尺寸
- Ø 12 x 56 mm
- 结构
- M12x1
- 安装
- flush
- 作用范围
- 1.5 mm
- 接口
- NAMUR
- 开关频率
- 1000 Hz
- 外壳材料
- 不锈钢
- 感应面,材料
- POM
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 工作电压Ub
- 7.7~9 VDC
- 环境温度
- -45...70 °C
- 最大抗压强度
- 500 bar
- 防爆类别
-
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3G (EPL Gc) - 防护等级
- IP68
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
CCC Ex
IECEx
ATEX