推荐配件
- 功能
- Uni IO-Link
- 型号形式
- 单向
- 传输距离
- 0...5 mm
- 组件
- 远程端
- 接口
- 插接器,M12x1公头,5针
- 输出电压
- 24 VDC
- 输出额定电流
- 500 mA
- 外壳材料
- 黄铜, 涂层
- 环境温度
- -5...55 °C
- 防护等级
- IP67
- 传输率
- COM2 (38.4 kBaud)
- SIO模式
- 否
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01