登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BIC0070

用于IO-Link信号传输的电感式耦合器

订购代码:

BIC 1B0-ITA50-Q40KFU-SM4A4A

正在加载...
功能
IO-Link信号传输
型号形式
双向
传输距离
0...5 mm
组件
基础型
接口
IO-Link 1.1
接口
插接器,M12x1公头,4针
测量工作电压Ue
24 VDC
外壳材料
PBTP
尺寸
40 x 40 x 62 mm
环境温度
-5...65 °C
防护等级
IP67
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
附加循环时间
设备 + 2.0 ms
过程数据输入
0~32字节
过程数据输出
0~32字节
SIO模式
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

强制性附件

Y型连接器

通用支架

IO-Link信号传输

单头线缆

双头连接电缆

T型连接器

保护盖/ 保护壳

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01