登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BIC0075

已停产

用于供电的电感式耦合器

订购代码:

BIC 1P0-P25A0-Q120AE-SA3A40

正在加载...

中止

功能
Power Only
传输距离
0...4 mm
组件
基础型
接口
插接器,7/8",4针
测量工作电压Ue
24 VDC
24 VDC
外壳材料
铝,黑色阳极化
尺寸
120 x 45 x 120 mm
环境温度
-10...50 °C
防护等级
IP67
技术文件
  • 数据表

  • End of Life Announcement

  • MTTF证书

  • 废弃处理

强制性附件

电源

单头线缆

双头连接电缆

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01