登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BIC007K

用于信号传输的电感式耦合器

订购代码:

BIC 2I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA

正在加载...
功能
信号传输
型号形式
单向
数字输入端
8x PNP
传输距离
0...5 mm
组件
远程端
接口
插接器,M12x1,12针,0.20 m,PUR
输出电压
24 VDC
输出额定电流
500 mA
外壳材料
PBTP
尺寸
40 x 40 x 52 mm
环境温度
-5...65 °C
防护等级
IP67
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

强制性附件

通用支架

单头线缆

保护盖/ 保护壳

信号传输

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01