该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。
联系请求
你想保留哪些属性?
中止
- B10d (EN ISO 13849-1)
- 500万次开关
- 编码级 (EN ISO 14119)
- 低
- 许可/一致性
-
CE
安全
安全
WEEE - 触点数量
- 2个正向驱动常闭触点
- 应用分类
-
AC-15
DC -13 - 起步方向
- 侧面 + 上部
- 闭合,类型/原理
- 是,磁力 (工作电流)
- 闭合力FZH
- 2500 N
- 辅助解锁装置
- 否
- 逃生解锁装置
- 否
- 接口
- 插接器,M12x1公头,8针
- 尺寸
- 40 x 197.7 x 44 mm
- 环境温度
- 0...40 °C
- 防护等级
- IP65
- 外壳材料
- 铝
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-26-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-26-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-26-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-26-03
- ETIM 4.0
- EC002592
- ETIM 5.0
- EC002592
- ETIM 6.0
- EC002592
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39122234
- UNSPSC 7.0901
- 39122234
- eCl@ss 8.1
- 27-27-26-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-26-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-26-03