登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BID000C

已停产

应答器编码式安全传感器

订购代码:

BID R03K-4R100-O20ZZ0-S92

该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。

联系请求

中止

Special characteristics
Washdown
性能等级
e
安全类别 (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
编码级 (EN ISO 14119)
最大反应时间
100 ms
许可/一致性
CE
cULus
安全
Ecolab
WEEE
起步方向
与感应面成任意角度
促动器,拔出力
0 N
安全开关距离Sao
10 mm
安全关闭距离Sar
20 mm
接口
插接器,M12x1,5针
开关输出端
2x PNP OSSD
安装
齐平
尺寸
106 x 25 x 22 mm
环境温度
-25...70 °C
防护等级
IP65
IP67
IP69
外壳材料
热塑性塑料,玻璃纤维强化
技术文件
  • 数据表

  • End of Life Announcement

  • 废弃处理

强制性附件

防破坏的保护件

双头连接电缆

编码式安全传感器

安全支架

ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-03
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03