该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。
联系请求
你想保留哪些属性?
中止
- Special characteristics
- Washdown
- 性能等级
- e
- 安全类别 (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- 编码级 (EN ISO 14119)
- 低
- 最大反应时间
- 100 ms
- 许可/一致性
-
CE
cULus
安全
Ecolab
WEEE - 起步方向
- 与感应面成任意角度
- 促动器,拔出力
- 18 N
- 安全开关距离Sao
- 10 mm
- 安全关闭距离Sar
- 20 mm
- 接口
- 插接器,M12x1,5针
- 开关输出端
- 2x PNP OSSD
- 安装
- 齐平
- 尺寸
- 106 x 25 x 22 mm
- 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
-
IP65
IP67
IP69 - 外壳材料
- 热塑性塑料,玻璃纤维强化
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 8.1
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-03