该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。
联系请求
你想保留哪些属性?
中止
- Special characteristics
- Washdown
- 性能等级
-
d (用于关闭保持功能)
e (用于锁止功能) - 安全类别 (EN ISO 13849-1)
-
4 (用于锁止功能)
2 (用于关闭保持功能) - SIL (IEC 61508)
-
3 (用于锁止功能)
2 (用于关闭保持功能) - SIL CL (EN 62061)
-
3 (用于锁止功能)
2 (用于关闭保持功能) - 编码级 (EN ISO 14119)
- 高
- 最大反应时间
- 100 ms
- 许可/一致性
-
CE
cULus
安全
Ecolab
WEEE - 应用分类
-
DC-12: 24 V/0.25 A
DC-13: 24 V/0.25 A - 起步方向
- 侧面
- 闭合,类型/原理
- 是,磁力 (工作电流)
- 闭合力FZH
- 1000 N
- 辅助解锁装置
- 螺丝刀
- 逃生解锁装置
- 否
- 接口
- 插接器,M12x1,8针
- 开关输出端
- 2x PNP OSSD;PNP常闭触点 (NC)
- 尺寸
- 87.5 x 120 x 35 mm
- 环境温度
- 0...60 °C
- 防护等级
- IP69,IP67,IP66
- 外壳材料
- 热塑性塑料,玻璃纤维强化
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-26-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-26-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-26-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-26-03
- ETIM 7.0
- EC002593
- UNSPSC 11
- 39122234
- UNSPSC 7.0901
- 39122234
- eCl@ss 8.1
- 27-27-26-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-26-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-26-03