- 尺寸
- 149.5 x 21 x 22 mm
- 结构
- 方形
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
- PBT
- 测量范围
- 0...133 mm
- 接口
- IO-Link 1.1
- 重复精度,按照BWN
- ±80 µm
- 线性偏差,最大
- ±400 µm
- 工作电压Ub
- 18~30 VDC
- 环境温度
- -25...85 °C
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-02