登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BIP002A

可用的

电感式位置传感器

订购代码:

BIP AD0-F007-01-EP00,5-S4-508

正在加载...
尺寸
25.5 x 35 x 31 mm
结构
方形
接口
电缆及插接器,M12x1公头,3针,0.5 m,PUR
电缆,屏蔽层
外壳材料
PA
测量范围
7...14 mm
模拟输出端
模拟,电压0~10 V
重复精度,按照BWN
±50 µm
线性偏差,最大
±250 µm
工作电压Ub
15~30 VDC
环境温度
-25...70 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cURus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

没有推荐的附件。
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02