推荐配件
- 接口
- 插接器,M12x1,8针
- 外壳材料
- Aluminium and PBT-GF30, 阳极化
- 测量长度
- 500 mm
- 接口
-
SSI V1.1
IO-Link
线性上升/下降 - 输出特性
- 线性上升/下降
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -40...85 °C
- 防护等级
- IP67, 带插接器
- 许可/一致性
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001852
- ETIM 5.0
- EC001852
- ETIM 6.0
- EC001852
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-02