- 产品组别
- LF (125 kHz)
- 尺寸
- Ø 30 x 1.6 mm
- Communication
- Read Only
- UID序列号,只读
- 5 Byte
- 存储器类型
- PROM
- 天线形状
- 圆形
- 安装
-
无金属 (缓冲区)
金属上
金属齐平 - 存储温度
- -40...95 °C
- 环境温度
- -40...85 °C
- 外壳材料
- 环氧树脂-玻璃纤维, GF
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
WEEE
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02