- 产品组别
- HF (13.56 MHz)
- 尺寸
- Ø 11.98 x 6 mm
- 天线形状
- 圆形
- UID序列号,只读
- 4 Byte
- 存储器类型
- EEPROM
- 支持的数据载体类型
- DIN ISO 14443
- 用户数据,读/书
- 752 Byte
- 存储温度
- -25...85 °C
- 环境温度
- -25...70 °C
- 外壳材料
- 环氧树脂-玻璃纤维, GF
- 防护等级
- IP67
- 安装
-
无金属 (缓冲区)
金属上
金属齐平 - 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02