登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BIS00H5

已停产

带集成式处理单元的低频读/写头 (70/455 kHz)

订购代码:

BIS C-60R-001-08N-PU-05

正在加载...

中止

产品组别
LF (70/455 kHz)
尺寸
Ø 30 x 95 mm
安装
无金属 (缓冲区)
天线形状
圆形
接口
电缆 (屏蔽),11针,5.00 m,PU
外壳材料
黄铜, 镀镍
接口
8位平行
环境温度
0...50 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • End of Life Announcement

  • MTTF证书

  • 废弃处理

通用支架

带固定限位的夹紧架

RFID系统支架

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01