登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BIS0106

带集成式处理单元的高频读/写头 (13.56 MHz)

订购代码:

BIS M-402-072-004-07-S4

正在加载...
产品组别
HF (13.56 MHz)
尺寸
25 x 10 x 50 mm
安装
无金属 (缓冲区)
天线形状
圆形
支持的数据载体类型
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
接口
插接器,M12x1公头,4针,0.50 m,PU
外壳材料
ABS, GF16, 接口,铝
接口
IO-Link
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据输入
32 Byte
过程数据输出
32 Byte
工作电压Ub
18~30 VDC仅支持LPS/2级
环境温度
0...70 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
MIC
FCC
IC (Radio)
KC
NBTC
IMDA
技术文件
  • 数据表

  • 废弃处理

RFID系统支架

机械附件

BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01