该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。
联系请求
中止
- 产品组别
- UHF (860…960 MHz)
- 工作频率
- 860-960 MHz
- 尺寸
- 53 x 53 mm
- 存储器类型
- EEPROM
- 用户数据,读/书
- 32 Bit
- EPC存储器,读/书
- 128 Bit
- TID存储器,只读
- 96 Bit
- 天线形状
- Dipol
- 安装
- 无金属 (缓冲区)
- 存储温度
- -40...85 °C
- 环境温度
- -40...85 °C
- 外壳材料
- 纸
- 许可/一致性
-
CE
WEEE
-
数据表
-
废弃处理
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02