- 产品组别
- HF (13.56 MHz)
- 尺寸
- 28 x 60 x 33.4 mm
- 安装
-
无金属 (缓冲区)
金属上
金属齐平 - 天线形状
- 圆形
- 支持的数据载体类型
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 外壳材料
-
压铸
镀镍黄铜, 螺母,黄铜镀镍 - 接口
- IO-Link 1.1
- 传输率
- COM2 (38.4 kBaud)
- 过程数据输入
- 10 bytes
- 过程数据输出
- 10 bytes
- 工作电压Ub
- 18~30 VDC仅支持LPS/2级
- 环境温度
- 0...70 °C
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01