- 产品组别
- UHF (860…960 MHz)
- 工作频率
- 920.5-924.5 MHz
- 无线电许可证
- 中国
- 接口
-
以太网/IP
电隔离 - 支持的RFID技术
- UHF 860...960 MHz (BIS U)
- 可连接的S/L头/天线的数量
- 4
- 输出导线,可调式
- 17 dBm...31.5 dBm (50 mW...1.4 W)
- 工作电压Ub
- 19.2~28.8 VDC
- 外壳材料
- 钢, 铝, 涂层
- 环境温度
- -20...55 °C
- 防护等级
- IP65, 带插接器
- 许可/一致性
-
SRRC
WEEE
cULus
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01