- 产品组别
- UHF (860…960 MHz)
- 工作频率
- 920.5-924.5 MHz
- 无线电许可证
- 中国
- 尺寸
- 130 x 50.5 x 130 mm
- 天线形状
- 补丁
- 偏振
- 环形
- 输出导线,可调式
- 5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
- 接口
- M12x1-公头, 4-针, A-编码
- 外壳材料
-
PC, 涂层
ABS, 锌, 压铸, (插头) - 接口
- RS485
- 工作电压Ub
- 24 V DC LPS,2级
- 环境温度
- -20...55 °C
- 防护等级
- IP54
- 许可/一致性
-
SRRC
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01