- 产品组别
- UHF (860…960 MHz)
- 工作频率
- 902-928 MHz
- 尺寸
- 300 x 49 x 300 mm
- 偏振
- 顺时针环形转动
- 接口
- TNC-母头
- 外壳材料
- 铝, 天线罩:共混聚合物
- 环境温度
- -20...55 °C
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
FCC
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01