登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BIS01E7

可用的

带集成式处理单元的高频读/写头 (13.56 MHz)

订购代码:

BIS M-4A7-082-401-07-S4

正在加载...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
产品组别
HF (13.56 MHz)
尺寸
Ø 30 x 65 mm
安装
无金属 (缓冲区)
金属上
金属齐平
天线形状
圆形
支持的数据载体类型
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
接口
插接器,M12x1公头,4针
外壳材料
不锈钢 (1.4404)
接口
IO-Link 1.1
传输率
COM3 (230.4 kBaud)
过程数据输入
10 bytes
过程数据输出
10 bytes
工作电压Ub
18~30 VDC仅支持LPS/2级
环境温度
0...70 °C
防护等级
IP68
IP69K
许可/一致性
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
MIC
Secondary features
Identification
Device Discovery
Signal Quality Monitoring
Basic Statistics
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
技术文件
  • 数据表

  • 测量数据

  • MTTF证书

  • 废弃处理

双头连接电缆

通用支架

通用型安装系统

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01