登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BIS01FM

不久不再提供

多频RFID处理器

订购代码:

BIS V-6110-063-C102-SA13

正在加载...

中止
你可以在下面找到合适的替代产品

推荐的后续产品

BIS0147

BIS V-6110-063-C102

BIS0147

BIS V-6110-063-C102

Do not use for new projects, alternative below:

推荐的后续产品

BIS0147

BIS V-6110-063-C102

BIS0147

BIS V-6110-063-C102

BIS01HA

BIS V-6110-063-C107

BIS01HA

BIS V-6110-063-C107

推荐配件
产品组别
通用分析单元 (BIS V)
接口
EtherCAT
支持的RFID技术
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...960 MHz (BIS VU)
可连接的S/L头/天线的数量
4
工作电压Ub
24 V DC LPS,2级
外壳材料
锌, 压铸
环境温度
0...60 °C
防护等级
IP65, 带插接器
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
接口
2x M12x1-母头, 4-针, D-编码
7/8"-公头, 5-针
技术文件
  • 数据表

  • End of Life Announcement

  • MTTF证书

  • 废弃处理

机械附件

BIS-V RFID EtherCat Hardware Configuration in TwinCat v31
BIS-V RFID EtherCat Hardware Configuration in TwinCat v31
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01