- 产品组别
- RFID Mobile Devices
- 功能原理
- 手持式编程器
- 操作系统
- Android™ 9.0*
- 处理器
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - 内存
- 2 GB RAM
- 数据存储器
- 16 GB Flash
- 显示
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - 蓄电池型号
- Lithium-ion accu
- 接口01
- WLAN
- 接口02
- Bluetooth
- 工作电压Ub
- 3.8 VDC 电池组
- 功能显示
- Progress indicator, LED
- 防护等级
- IP65
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-92
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-90
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-90
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-92
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-92